Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83,9042 Kč - 94,5998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4 kg
2.4 kg
|
Čtvercové
|
Sever
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
312,023 Kč - 351,7929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.9 kg
4.9 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
314,6446 Kč - 354,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.8 kg
4.8 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
104,8907 Kč - 118,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.8 kg
3.8 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
83,9042 Kč - 94,5998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0 kg
1.0 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
39,3375 Kč - 44,3436 Kč | 6 Skladem |
1.4 kg
1.4 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
20,4427 Kč - 23,0503 Kč | 20 Skladem |
0.5 kg
0.5 kg
|
Válcové
|
Jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
144,2004 Kč - 162,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.4 kg
6.4 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
11,5321 Kč - 13,0102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6 kg
0.6 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
4.0 mm
4.0 mm
|
||
15,1995 Kč - 17,1518 Kč | 675 Skladem |
0.3 kg
0.3 kg
|
Válcové
|
Jih
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
275,321 Kč - 310,4054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4 kg
4.4 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
94,4045 Kč - 106,4247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.1 kg
1.1 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
14,6836 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4 kg
0.4 kg
|
Válcové
|
Sever
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
14,6836 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4 kg
0.4 kg
|
Válcové
|
Jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
222,8616 Kč - 251,2805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0 kg
6.0 kg
|
Válcové
|
Jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
301,5367 Kč - 339,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.4 kg
9.4 kg
|
Válcové
|
Sever
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
23,5941 Kč - 26,6061 Kč | 275 Skladem |
1.6 kg
1.6 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
78,6472 Kč - 88,6872 Kč | 1255 Skladem |
2.2 kg
2.2 kg
|
Válcové
|
Jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
17,8071 Kč - 20,1079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0 kg
1.0 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
98,044 Kč - 110,5522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 kg
5.5 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku