Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4427 Kč - 23,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 kg
0.5 kg
|
Válcové
|
Sever
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
23,5941 Kč - 26,6061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0 kg
1.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
83,9042 Kč - 94,5998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.4 kg
2.4 kg
|
Čtvercové
|
Jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
9,9564 Kč - 11,2392 Kč | 5 Skladem |
0.7 kg
0.7 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
20,1499 Kč - 22,2169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
20,8052 Kč - 23,1479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
41,6244 Kč - 46,268 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
9,0605 Kč - 10,4073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
34,6939 Kč - 38,5427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
24,2914 Kč - 26,648 Kč | 100 Skladem |
1.7 kg
1.7 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
100,2054 Kč - 113,7574 Kč | 200 Skladem |
1.5 kg
1.5 kg
|
Válcové
|
Sever a jih
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0 kg
30.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0 kg
105.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 kg
22.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0 kg
6.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
192.0 kg
192.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
88.0 mm
88.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 kg
22.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
10340127 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0 kg
22.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku