Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí. Křídlové matice jsou k dispozici z pozinkované nízkouhlíkové oceli a se standardním metrickým závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Celková výška | Rozpětí křídel | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9193 Kč - 21,8602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
ocel
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 12,4813 Kč - 30,6072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
ocel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 14,449 Kč - 31,8137 Kč | 30 Skladem |
M6
|
ocel
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 10,2407 Kč - 25,0919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
ocel
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 21,9607 Kč - 48,4172 Kč | 88 Skladem |
M8
|
ocel
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku