Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,3049 Kč - 3,3049 Kč | 1900 Skladem |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
3,3049 Kč - 3,3049 Kč | 196 Skladem |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,7928 Kč - 3,7928 Kč | 40 Skladem |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
18,5044 Kč - 36,2697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,261 Kč - 6,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,3925 Kč - 4,3925 Kč | 3043 Skladem |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,006 Kč - 5,006 Kč | 1500 Skladem |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
4,6993 Kč - 4,6993 Kč | 2433 Skladem |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,6475 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,2667 Kč - 7,7368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12 x 1.75
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,0799 Kč - 3,8024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10,0136 Kč - 12,3625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
2,1507 Kč - 2,6023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
7,4461 Kč - 8,9353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
14,134 Kč - 53,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
6,3763 Kč - 7,8719 Kč | 433 Skladem |
M20 x 1.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,8257 Kč - 2,2542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
14,0631 Kč - 17,3619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
9,7004 Kč - 11,9757 Kč | 508 Skladem |
M16 x 2.0
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku