Menu Vyhledávání

Matice spojovací – nábytkářské

Skladem

Nábytkářské spojovací matice jsou spojovacím prvkem, který nabízí nejvyšší ochranu proti oxidaci. Matice má šestihrannu drážku, která je vhodná pro inbusový klíč M5. Díky ní se instalují rychle a jednoduše.

Běžně se používají v kombinaci s nábytkářskými spojovacími šrouby. Jsou vhodné pro montáž dřevěných sestav, včetně nábytku, který je dodáván v rozloženém stavu, a dřevěných rámů.

K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný


Produktová řada: SR1585

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Koupit
9,5369 Kč - 20,9889 Kč 600 Skladem
M6
10.0 mm
10378762 10,4704 Kč - 21,4623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
10378748 8,7756 Kč - 19,7264 Kč 2300 Skladem
M6
8.0 mm
13,8889 Kč - 28,4851 Kč 1530 Skladem
M8
12.0 mm
Matice ke spojovacím šroubům M6 17.0 mm 15.0 mm ocel

10378755

Cenové rozmezí
20,9889 Kč - 9,5369 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Celní nomenklatura
    7318169290
Matice ke spojovacím šroubům M6 17.0 mm 17.0 mm ocel

10378762

Cenové rozmezí
21,4623 Kč - 10,4704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Celní nomenklatura
    7318169290
Matice ke spojovacím šroubům M6 17.0 mm 12.0 mm ocel

10378748

Cenové rozmezí
19,7264 Kč - 8,7756 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Celní nomenklatura
    7318169290
Matice ke spojovacím šroubům M8 17.0 mm 17.0 mm ocel

10378779

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 13,8889 Kč

Skladové zásoby
1530 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Materiál
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Celní nomenklatura
    7318169290