Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spojovací nábytkářské šrouby se používají v kombinaci se spojovacími maticemi a příčnými válcovými maticemi. Hlava šroubu a matice se shodují a tím tvoří úhledný ukončovací prvek po obou stranách spoje.
Tyto šrouby se nejčastěji používají pro montáž svépomocí a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Aplikují se snadno a rychle pomocí inbusového klíče M4 (není součástí dodávky).
K dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Produktová řada: SR1585
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka pod hlavu | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2251 Kč - 8,2736 Kč | 240 Skladem |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0718 Kč - 10,5718 Kč | 250 Skladem |
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,3745 Kč - 6,6112 Kč | 688 Skladem |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 9,4993 Kč | 287 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,3507 Kč - 8,7332 Kč | 275 Skladem |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,012 Kč - 5,9141 Kč | 1776 Skladem |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2311 Kč - 4,3666 Kč | 1200 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2012 Kč - 10,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,6874 Kč - 17,4665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8567 Kč - 11,4146 Kč | 100 Skladem |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,7928 Kč - 7,7374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10378618 | 2,6494 Kč - 5,1863 Kč | 1537 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 5,3826 Kč - 11,2613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,5499 Kč - 14,6321 Kč | 63 Skladem |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku