Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní tloušťka desky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|
| 10379424 | 5,4741 Kč - 12,3382 Kč | 1126 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 6,5029 Kč - 9,104 Kč | 252 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10434840 | 3,9066 Kč - 3,9066 Kč | 34 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 6,5351 Kč - 14,5186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm