Menu Vyhledávání

Nádobky

Skladem

Malé skladovací nádobky, které jsou ideální k ukládání malých komponentů a jiných látek, jako jsou přírodní pevné a kapalné látky nebo pasty. Běžně se používají ve zdravotnictví, vědě a výzkumu a lze je používat také v oboru zpracování potravin a gastronomie.

Tento sortiment zahrnuje válcové tubusy s plochým dnem, dodávané s víčkem, a kulaté nádobky, dodávané bez víčka. Kompatibilní víčka k nádobkám lze zakoupit samostatně, vybrat si můžete v našem sortimentu víček k nádobkám. Slouží jako spolehlivé uskladňovací řešení.

Jsou dostupné v provedení z různých materiálů a širokým spektru rozměrů.

  • Materiály: polystyren houževnatý (HIPS), polypropylen (PP), polyethylen nízkohustotní (LDPE), polystyren a stryren
  • Barva: čirá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kapacita kapalin Barva Výška Materiál průměr Typ Koupit
2,5997 Kč - 5,768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
LDPE - PIR
51.5 mm
Nádobky bez víčka
2,2836 Kč - 4,8132 Kč 1500 Skladem
čirý
LDPE - PIR
33.3 mm
Nádobky bez víčka
13,8683 Kč - 35,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
LDPE - PIR
50.8 mm
Nádobky bez víčka
3,0449 Kč - 3,2029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
LDPE - PIR
42.0 mm
Nádobky bez víčka
14,147 Kč - 14,147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
LDPE - PIR
38.5 mm
Nádobky bez víčka
9,7227 Kč - 37,3249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polypropylen
Nádobky bez víčka
4,133 Kč - 16,5888 Kč 600 Skladem
čirý
polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky bez víčka
18,6373 Kč - 18,6373 Kč 190 Skladem
čirý
polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky bez víčka
5,0126 Kč - 5,0126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
styren
12.7 mm
Tube with Lid
9,063 Kč - 9,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
styren
63.0 mm
Tube with Lid
1,3848 Kč - 1,3848 Kč 2000 Skladem
čirý
polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky bez víčka
4,9141 Kč - 7,7565 Kč 1000 Skladem
čirý
polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky bez víčka
3,0161 Kč - 6,2651 Kč 7413 Skladem
čirý
LDPE - PIR
21.0 mm
Nádobky bez víčka
6,4278 Kč - 6,4278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polypropylen
Nádobky bez víčka
2,8376 Kč - 5,4942 Kč 2079 Skladem
čirý
polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky bez víčka
2,9507 Kč - 4,0578 Kč 2700 Skladem
čirý
polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky bez víčka
Nádobky 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml LDPE - PIR čirý

10339756

Cenové rozmezí
5,768 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • průměr
    51.5 mm
  • Kompatibilní příslušenství
    34926
  • Typ
    Nádobky bez víčka
Nádobky 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE - PIR čirý

10338261

Cenové rozmezí
4,8132 Kč - 2,2836 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • průměr
    33.3 mm
  • Kompatibilní příslušenství
    34923
  • Typ
    Nádobky bez víčka
Nádobky 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE - PIR čirý

10206355

Cenové rozmezí
35,081 Kč - 13,8683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • průměr
    50.8 mm
  • Kompatibilní příslušenství
    34926
  • Typ
    Nádobky bez víčka
Nádobky 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml LDPE - PIR čirý

10338391

Cenové rozmezí
3,2029 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • průměr
    42.0 mm
  • Kompatibilní příslušenství
    34925
  • Typ
    Nádobky bez víčka
Nádobky 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml LDPE - PIR čirý

10339749

Cenové rozmezí
14,147 Kč - 14,147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • průměr
    38.5 mm
  • Kompatibilní příslušenství
    34924
  • Typ
    Nádobky bez víčka
Nádobky 112.0 mm 500.0 ml polypropylen čirý

10121030

Cenové rozmezí
37,3249 Kč - 9,7227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Kompatibilní příslušenství
    1112030
  • Typ
    Nádobky bez víčka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nádobky 22.0 mm 60.0 ml polystyren houževnatý (HIPS) čirý

10120828

Cenové rozmezí
16,5888 Kč - 4,133 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Kompatibilní příslušenství
    1112040
  • Typ
    Nádobky bez víčka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky 84.0 mm 250.0 ml polystyren houževnatý (HIPS) čirý

10120842

Cenové rozmezí
18,6373 Kč - 18,6373 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Kompatibilní příslušenství
    1112450
  • Typ
    Nádobky bez víčka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky 12.7 mm 38.0 mm 4.0 ml styren čirý

10125380

Cenové rozmezí
5,0126 Kč - 5,0126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • průměr
    12.7 mm
  • Kompatibilní příslušenství
    12454
  • Typ
    Tube with Lid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nádobky 63.0 mm 17.0 mm 12.5 ml styren čirý

10125427

Cenové rozmezí
9,063 Kč - 9,063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • průměr
    63.0 mm
  • Kompatibilní příslušenství
    12460
  • Typ
    Tube with Lid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nádobky 37.0 mm 35.0 ml polystyren houževnatý (HIPS) čirý

10120798

Cenové rozmezí
1,3848 Kč - 1,3848 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Kompatibilní příslušenství
    1112030
  • Typ
    Nádobky bez víčka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky 13.0 mm 35.0 ml polystyren houževnatý (HIPS) čirý

10120781

Cenové rozmezí
7,7565 Kč - 4,9141 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Kompatibilní příslušenství
    1112040
  • Typ
    Nádobky bez víčka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE - PIR čirý

10071229

Cenové rozmezí
6,2651 Kč - 3,0161 Kč

Skladové zásoby
7413 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • průměr
    21.0 mm
  • Kompatibilní příslušenství
    10513
  • Typ
    Nádobky bez víčka
Nádobky 41.0 mm 100.0 ml polypropylen čirý

10120934

Cenové rozmezí
6,4278 Kč - 6,4278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Kompatibilní příslušenství
    1112560
  • Typ
    Nádobky bez víčka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nádobky 48.0 mm 50.0 ml polystyren houževnatý (HIPS) čirý

10120811

Cenové rozmezí
5,4942 Kč - 2,8376 Kč

Skladové zásoby
2079 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Kompatibilní příslušenství
    1112040
  • Typ
    Nádobky bez víčka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)
Nádobky 28.0 mm 30.0 ml polystyren houževnatý (HIPS) čirý

10120750

Cenové rozmezí
4,0578 Kč - 2,9507 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Kompatibilní příslušenství
    1112030
  • Typ
    Nádobky bez víčka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál
    polystyren houževnatý (HIPS)