Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment víček z přírodního LDPE je určen pro použití s naším sortimentem nádob, ideálních k úschově malých komponentů. Nádobu je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní výška | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8438 Kč - 5,91 Kč | 600 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 25,2643 Kč - 68,4903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm
|
||
| 3,9066 Kč - 8,6796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 5,1705 Kč - 9,7786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 3,0449 Kč - 6,7306 Kč | 780 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 8,8501 Kč - 8,8501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 1,7522 Kč - 3,6769 Kč | 1500 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,6657 Kč - 4,1051 Kč | 1500 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 2,6005 Kč - 2,9446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 7,6487 Kč - 16,3585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku