Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Splétaný ochranný kabelový návlek, který chrání kabely a trubky proti oděru.
Produktová řada: SR1106
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 663,4362 Kč - 1 036,6796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 563,9055 Kč - 1 078,103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1 243,9748 Kč - 1 658,6924 Kč | 7 Skladem |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 974,4364 Kč - 1 451,3463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 518,3461 Kč - 746,8303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 588,836 Kč - 833,4821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 829,308 Kč - 1 244,013 Kč | 2 Skladem |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 373,167 Kč - 603,7509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 580,5003 Kč - 1 078,103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 526,7664 Kč - 1 866,0258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 1 727,0158 Kč - 2 073,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 580,5003 Kč - 1 078,103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 563,9055 Kč - 937,1488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10309735 | 588,7977 Kč - 1 078,103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku