Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pletené návleky na kabely se obvykle používají s kabely nebo dráty a nabízejí tepelnou ochranu a vysokou odolnost proti oděru. Měkké na dotek a hladké usnadňují instalaci a snadno se stříhají standardními nůžkami. Provozní teplota: -320F až 662F (-196C až 350C).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 109,1947 Kč - 10 384,4819 Kč | 1 Skladem |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2 902,6673 Kč - 3 308,6548 Kč | 1 Skladem |
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 14 159,6947 Kč - 16 142,052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4 457,7186 Kč - 5 326,872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12 555,0826 Kč - 14 312,7943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20 328,8698 Kč - 20 328,8698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7 972,2815 Kč - 8 619,3776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5 332,637 Kč - 6 355,2543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24 470,7407 Kč - 24 470,7407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10310113 | 6 468,8345 Kč - 7 333,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 10 703,4404 Kč - 12 201,9221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku