Menu Vyhledávání

Návleky tepelně izolační 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

Splétané ochranné kabelové návleky se běžně používají na kabely nebo vodiče a lze je stříhat nůžkami, aniž by se konce třepily.
Nové objednací číslo:

10310175

Staré objednací číslo:

900374

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 20 328,8698 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

20 328,87 Kč

1 x 20 328,8698 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Prodej po role
Jmenovitý vnitřní průměr 40.0 mm
Návin 30.5 m
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Materiál (podrobně) Nomexové vlákno
Celní nomenklatura 4823908580

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás