Menu Vyhledávání

Nožičky a kluzáky s nýtem

Skladem

Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.

Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.

Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.

Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr otvoru Výška Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
7,619 Kč - 9,4061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
7,8038 Kč - 9,6343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
7,1957 Kč - 25,0921 Kč 900 Skladem
polyamid
50.0 mm
16,589 Kč - 16,589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
elastomer termoplastický (TPE)
14,0612 Kč - 14,0612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
3.5 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
8,6763 Kč - 10,4787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
5,9792 Kč - 7,3818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,345 Kč - 11,0816 Kč 7400 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
14,0612 Kč - 14,0612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
2.1 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
10.0 mm
8,3161 Kč - 8,3161 Kč 600 Skladem
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
6,8243 Kč - 8,4251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
10,2944 Kč - 12,7091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
9,3215 Kč - 10,978 Kč 390 Skladem
3.7 mm
3.0 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
10.0 mm
11,3749 Kč - 13,3039 Kč 900 Skladem
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
7,025 Kč - 8,673 Kč 100 Skladem
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
elastomer termoplastický (TPE)
19,9356 Kč - 19,9356 Kč 1600 Skladem
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
elastomer termoplastický (TPE)
14,0612 Kč - 14,0612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
2.1 mm
polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
12.7 mm
8,8475 Kč - 8,8475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
elastomer termoplastický (TPE)
20.0 mm
6,4481 Kč - 7,9608 Kč 1100 Skladem
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
elastomer termoplastický (TPE)
10,3268 Kč - 10,3268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
elastomer termoplastický (TPE)
  • z/ze 2
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154823

Cenové rozmezí
9,4061 Kč - 7,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10009024

Cenové rozmezí
9,6343 Kč - 7,8038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky zatlačovací 50.0 mm 34.0 mm polyamid

10130087

Cenové rozmezí
25,0921 Kč - 7,1957 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál základny
    polypropylen
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154847

Cenové rozmezí
16,589 Kč - 16,589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Cenové rozmezí
14,0612 Kč - 14,0612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10154762

Cenové rozmezí
10,4787 Kč - 8,6763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.146 in

10154908

Cenové rozmezí
7,3818 Kč - 5,9792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in

10154809

Cenové rozmezí
11,0816 Kč - 9,345 Kč

Skladové zásoby
7400 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Cenové rozmezí
14,0612 Kč - 14,0612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.305 in

10170496

Cenové rozmezí
8,3161 Kč - 8,3161 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Výška
    5.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.146 in

10154885

Cenové rozmezí
8,4251 Kč - 6,8243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    4.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.126 in černá

10154717

Cenové rozmezí
12,7091 Kč - 10,2944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    5.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Cenové rozmezí
10,978 Kč - 9,3215 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    10.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Cenové rozmezí
13,3039 Kč - 11,3749 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Výška
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10154755

Cenové rozmezí
8,673 Kč - 7,025 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Výška
    4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.305 in

10170502

Cenové rozmezí
19,9356 Kč - 19,9356 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Cenové rozmezí
14,0612 Kč - 14,0612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nožičky a kluzáky s nýtem 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm polypropylen

10320754

Cenové rozmezí
8,8475 Kč - 8,8475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    10.0 mm
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Nožičky s montážním nýtem
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Nožičky a kluzáky s nýtem 0.165 in černá

10009048

Cenové rozmezí
7,9608 Kč - 6,4481 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Výška
    6.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Nožičky a kluzáky s nýtem 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Cenové rozmezí
10,3268 Kč - 10,3268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790