Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Produktová řada: SR5439
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,2955 Kč - 32,2955 Kč | 45 Skladem | 
 
M10
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 24,0543 Kč - 24,0543 Kč | 300 Skladem | 
 
M10
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 24,0543 Kč - 24,0543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 34,8055 Kč - 34,8055 Kč | 70 Skladem | 
 
M10
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 31,0265 Kč - 31,0265 Kč | 480 Skladem | 
 
M12
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 380 Skladem | 
 
M10
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 500 Skladem | 
 
M10
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 25,9508 Kč - 25,9508 Kč | 1500 Skladem | 
 
M10
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 25,379 Kč - 30,0644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M10
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 1530 Skladem | 
 
M8
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 27,2057 Kč - 27,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 29,1022 Kč - 29,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 62 Skladem | 
 
M8
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 32,4071 Kč - 40,4949 Kč | 23 Skladem | 
 
M10
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 28,168 Kč - 28,168 Kč | 425 Skladem | 
 
M12
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 24,6818 Kč - 24,6818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 25,63 Kč - 25,63 Kč | 600 Skladem | 
 
M8
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 27,2057 Kč - 27,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
||
| 17,7235 Kč - 17,7235 Kč | 4365 Skladem | 
 
M6
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 18,9925 Kč - 18,9925 Kč | 1200 Skladem | 
 
M8
 
 | 
 
čep s vnějším závitem
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku