Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Produktová řada: SR5439
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1578 Kč - 22,1578 Kč | 3900 Skladem |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,1022 Kč - 29,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,379 Kč - 30,0644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 32,4071 Kč - 40,4949 Kč | 23 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,8573 Kč - 33,8573 Kč | 74 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,5821 Kč - 20,5821 Kč | 1530 Skladem |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,899 Kč - 26,899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,0543 Kč - 24,0543 Kč | 300 Skladem |
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28,168 Kč - 28,168 Kč | 126 Skladem |
M12
|
čep s vnějším závitem
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku