Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 208 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,6818 Kč - 24,6818 Kč | 200 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 32,2119 Kč - 37,6642 Kč | 84510 Skladem |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 250 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 17,7235 Kč - 17,7235 Kč | 3336 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,2955 Kč - 32,2955 Kč | 985 Skladem |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,9508 Kč - 25,9508 Kč | 6950 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259818 | 18,9925 Kč - 18,9925 Kč | 2360 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10259955 | 34,6382 Kč - 40,4949 Kč | 5580 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 26,899 Kč - 26,899 Kč | 275 Skladem |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,8888 Kč - 20,8888 Kč | 1880 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,6122 Kč - 37,3574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 38,6263 Kč - 38,6263 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,7714 Kč - 22,7714 Kč | 6530 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 34,4987 Kč - 34,4987 Kč | 300 Skladem |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260180 | 32,2955 Kč - 32,2955 Kč | 150 Skladem |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 24,8916 Kč - 30,7304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,63 Kč - 25,63 Kč | 225 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 27,5265 Kč - 27,5265 Kč | 39530 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,851 Kč - 21,851 Kč | 1009 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku