Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nožičky určené do hygienického prostředí jsou ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl i lékařské přístroje. Všechny nožičky mají akreditaci USDA a některé také akreditaci 3A.
Produktová řada: SR5699
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Speciální prvky | Maximální statická nosnost | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 662,3652 Kč - 4 028,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3 599,0056 Kč - 3 958,9022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3 522,966 Kč - 3 875,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2 753,7478 Kč - 3 029,1253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3 339,2138 Kč - 3 673,1431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3 453,2665 Kč - 3 798,5944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3 320,2073 Kč - 3 652,2345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2 756,2838 Kč - 3 031,9122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3 459,6064 Kč - 3 805,5683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3 332,8871 Kč - 3 666,1692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3 090,8338 Kč - 3 399,9186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
2 543,3811 Kč - 2 797,7179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3 903,1504 Kč - 4 293,4655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3 491,2928 Kč - 3 840,4115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
3 865,124 Kč - 4 251,6483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3 054,0887 Kč - 3 359,4884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
10351895 | 1 662,6329 Kč - 1 828,8976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
4 067,8961 Kč - 4 474,6817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3 630,692 Kč - 3 993,7585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2 345,6942 Kč - 2 580,2584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku