Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Produktová řada: SR1545
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
137,2197 Kč - 137,2197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
204,9382 Kč - 204,9382 Kč | 46 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
155,8023 Kč - 361,5888 Kč | 10 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
120,9828 Kč - 281,1506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
263,1892 Kč - 611,3303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
112,8639 Kč - 112,8639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
112,428 Kč - 112,428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
75,5507 Kč - 75,5507 Kč | 76 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
89,2311 Kč - 89,2311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
110,4686 Kč - 256,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
461,9407 Kč - 461,9407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
99,9683 Kč - 232,1217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10203316 | 218,7898 Kč - 507,9098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
252,9121 Kč - 586,8158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
275,0978 Kč - 280,7175 Kč | 1 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
196,381 Kč - 455,0504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
109,5204 Kč - 255,104 Kč | 1 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
173,4561 Kč - 173,4561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
80,6551 Kč - 80,6551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
146,4874 Kč - 146,4874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
otočné
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku