Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s pochromovaným krytem základny

Skladem

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.

Produktová řada: SR5442 ,SR5701

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Průměr základny Koupit
33,425 Kč - 66,7254 Kč 6 Skladem
M10
polyethylen; ocel
40.0 mm
14,8788 Kč - 14,8788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyethylen; ocel
25.0 mm
24,626 Kč - 24,626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyethylen; ocel
40.0 mm
19,2295 Kč - 38,3805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyethylen; ocel
30.0 mm
27,0384 Kč - 115,6777 Kč 82 Skladem
M8
polyamid; ocel
35.0 mm
25,9508 Kč - 110,3152 Kč 1746 Skladem
M8
polyamid; ocel
50.0 mm
49,2661 Kč - 75,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid; ocel
25.0 mm
10257036 9,3847 Kč - 18,7689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyethylen; ocel
20.0 mm
15,1158 Kč - 15,1158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyethylen; ocel
25.0 mm
27,5962 Kč - 27,5962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyethylen; ocel
40.0 mm
17,7374 Kč - 17,7374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyethylen; ocel
35.0 mm
22,3391 Kč - 22,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyethylen; ocel
40.0 mm
479,85 Kč - 533,1667 Kč 12 Skladem
M12
polyamid; ocel nerezavějící
70.0 mm
77,2387 Kč - 149,4018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyethylen; ocel
40.0 mm
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 60.0 mm černá

10257098

Cenové rozmezí
66,7254 Kč - 33,425 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel
Nožičky stavitelné 25.0 mm M8 20.0 mm černá

10257029

Cenové rozmezí
14,8788 Kč - 14,8788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 25.0 mm černá

10257142

Cenové rozmezí
24,626 Kč - 24,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel
Nožičky stavitelné 30.0 mm M10 20.0 mm černá

10257050

Cenové rozmezí
38,3805 Kč - 19,2295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel
Nožičky nízkoprofilové 35.0 mm M8 20.0 mm přírodní

10168837

Cenové rozmezí
115,6777 Kč - 27,0384 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    35.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M8 20.0 mm přírodní

10168868

Cenové rozmezí
110,3152 Kč - 25,9508 Kč

Skladové zásoby
1746 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky nízkoprofilové 25.0 mm M8 20.0 mm přírodní

10168820

Cenové rozmezí
75,765 Kč - 49,2661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 20.0 mm M6 10.0 mm černá

10257036

Cenové rozmezí
18,7689 Kč - 9,3847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel
Nožičky stavitelné 25.0 mm M10 20.0 mm černá

10257012

Cenové rozmezí
15,1158 Kč - 15,1158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 40.0 mm černá

10257135

Cenové rozmezí
27,5962 Kč - 27,5962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel
Nožičky stavitelné 35.0 mm M8 20.0 mm černá

10257104

Cenové rozmezí
17,7374 Kč - 17,7374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    35.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 25.0 mm černá

10257111

Cenové rozmezí
22,3391 Kč - 22,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M12 125.0 mm černá

10252956

Cenové rozmezí
533,1667 Kč - 479,85 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Základna s otvory pro šrouby
    symetrická
Nožičky stavitelné 40.0 mm M10 40.0 mm černá

10325025

Cenové rozmezí
149,4018 Kč - 77,2387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ základny
    Kulaté
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen; ocel