Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.
Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.
Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.
Produktová řada: SR5740
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Výška hlavy | Provedení hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3785 Kč - 5,6615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
4,3785 Kč - 5,6615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | 372 Skladem |
žlutá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
4,3785 Kč - 5,6615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | 480 Skladem |
šedá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | 3000 Skladem |
šedá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
4,3785 Kč - 5,6615 Kč | 250 Skladem |
šedá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,3785 Kč - 5,6615 Kč | 1000 Skladem |
červená
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | 250 Skladem |
modrá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
hladké
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
4,7411 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
3,6116 Kč - 4,6853 Kč | 500 Skladem |
žlutá
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
3,6116 Kč - 4,6853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
s drážkou
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku