Menu Vyhledávání

Nýty spínací

Skladem

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka čepu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
2,5936 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,5179 Kč - 4,5179 Kč 90 Skladem
bílá
polyamid
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,7052 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10173237 4,3785 Kč - 4,3785 Kč 13000 Skladem
bílá
polyamid
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,9283 Kč - 2,9283 Kč 63000 Skladem
černá
polyamid
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
1,3164 Kč - 2,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč 16000 Skladem
bílá
polyamid
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
3,4721 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
3,4303 Kč - 3,4303 Kč 4000 Skladem
bílá
polyamid
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,4721 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
3,9742 Kč - 3,9742 Kč 7000 Skladem
bílá
polyamid
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,4065 Kč - 4,4065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,6953 Kč - 3,6953 Kč 1000 Skladem
bílá
polyamid
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 15300 Skladem
bílá
polyamid
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,8865 Kč - 2,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
4,6993 Kč - 4,6993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
2,3705 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,1335 Kč - 3,5001 Kč 7000 Skladem
černá
polyamid
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • z/ze 8
Nýt expanzní 2.0 mm 4.5 mm 5.5 mm polyamid černá

10173046

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 6.5 mm 7.5 mm polyamid bílá

10173251

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    10.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 4.5 mm 5.5 mm polyamid bílá

10173053

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 5.5 mm 6.5 mm polyamid bílá

10173237

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Délka čepu
    10.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 4.5 mm 5.5 mm polyamid černá

10172964

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
63000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    2.4 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 3.7 mm 4.6 mm polyamid bílá

10172957

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    2.4 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 5.0 mm 2.1 mm 3.0 mm polyamid bílá

10172896

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 5.0 mm 2.7 mm 3.6 mm polyamid černá

10172902

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 5.5 mm 6.5 mm polyamid bílá

10172995

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.0 mm
  • Délka čepu
    9.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 2.6 mm 6.5 mm 7.5 mm polyamid bílá

10173091

Cenové rozmezí
3,4303 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.2 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 5.1 mm 6.0 mm polyamid bílá

10172698

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.5 mm
  • Délka čepu
    7.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 5.5 mm 6.5 mm polyamid černá

10172988

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    9.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 4.5 mm polyamid bílá

10173190

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    8.5 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
Nýt expanzní 2.6 mm 9.0 mm 10.5 mm polyamid černá

10173121

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.8 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 2.6 mm 7.5 mm 8.5 mm polyamid bílá

10173114

Cenové rozmezí
3,6953 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.8 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 2.5 mm 3.5 mm polyamid bílá

10173015

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
15300 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.8 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 5.0 mm 3.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10172926

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.5 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm polyamid černá

10173282

Cenové rozmezí
4,6993 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.5 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 7.5 mm 8.5 mm polyamid černá

10173268

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 4.5 mm 5.5 mm polyamid černá

10173206

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Délka čepu
    8.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm