Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací nýt má konstrukci se zkosenou hlavou. Úkos usnadňuje efektivní montáž a demontáž.
Nýt se instaluje rychlým a snadným vložením do obrobku. Zatlačte na dřík, který zapadne do závěrné hlavy ve tvaru "H". Jakmile je dřík zasunut do závěrné hlavy, její nožičky se roztáhnou a zablokují sestavu nýtu pevně na místě. Jakmile je sestava nýtu nainstalována, přípěrná hlava čepu vyčnívá z povrchu panelu, ale přesto poskytuje pěkný, úhledný a dokončený vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka panelu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | 50 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
5,3268 Kč - 7,3766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
5,3268 Kč - 7,3766 Kč | 750 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
bílá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
4,016 Kč - 4,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
černá
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku