Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | YxY | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10385142 | 4 200,3605 Kč - 4 200,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
FPM 75
|
1
|
|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 646,2178 Kč - 646,2178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
pryž nitrilová NBR
|
1
|
||
| 88 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | 2800 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
|||
| 3,8766 Kč - 3,8766 Kč | 94 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 8,7152 Kč - 8,7152 Kč | 313 Skladem |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| 59 Skladem |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
|||
| 3,4861 Kč - 3,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
| 3,8766 Kč - 3,8766 Kč | 80 Skladem |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
| 2,5518 Kč - 2,5518 Kč | 90 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
pryž nitrilová NBR 70
|
2
|
||
| 17,4585 Kč - 17,4585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku