Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Barva | Rádius rukojeti | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10275016 | 343,7111 Kč - 395,5713 Kč | 5 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
černá
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
52,041 Kč - 60,9516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
černá; červená
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
36,5486 Kč - 42,8934 Kč | 330 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
černá; červená
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
358,8056 Kč - 401,9596 Kč | 5 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
černá
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
30,1201 Kč - 34,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
oranžová
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
121,192 Kč - 235,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
oranžová
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
30,0505 Kč - 34,6382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
černá; červená
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
408,3045 Kč - 408,3045 Kč | 2 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
černá
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
154,6867 Kč - 155,4537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
214,9299 Kč - 240,1501 Kč | 10 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
61,1607 Kč - 159,3443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
oranžová
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku