Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10207048 | 2 634,6953 Kč - 5 593,1367 Kč | 129 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
194,6099 Kč - 413,6822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
679,617 Kč - 940,6462 Kč | 10 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
6 456,3155 Kč - 13 819,1134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
235,7574 Kč - 308,176 Kč | 23 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku