Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové klavírové panty lze upevnit pomocí nýtů, šroubů, hřebíků nebo svorek. Jsou odolné vůči olejům, rozpouštědlům i slané vodě a jejich pevnost v tahu je 180 N/cm. Pokrývají široké teplotní rozmezí a dodávají se v rolích o délce 15,25 m a ve třech barevných provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 073,2741 Kč - 10 073,2741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
šedá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 2 707,8073 Kč - 2 707,8073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.066 ft
30.5 m
|
přírodní
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9 066,3503 Kč - 9 066,3503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 11 197,4134 Kč - 11 197,4134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
šedá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 9 157,3823 Kč - 9 157,3823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 16 949,2571 Kč - 16 949,2571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 16 949,2571 Kč - 16 949,2571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 11 197,4134 Kč - 11 197,4134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 11 197,4134 Kč - 11 197,4134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 16 949,2571 Kč - 16 949,2571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
šedá
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku