Menu Vyhledávání

Panty ploché - HVAC

Skladem

HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.

Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.

It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.

  • Can open 180 degrees.
  • Designed for use outdoors or in high-humidity conditions.
Materiál: , polyamid, zinek tlakově litý Barva: , Stříbrně pochromováno, černá Produktová řada: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Povrchová úprava Celková tloušťka Celková šířka Koupit
290,0883 Kč - 406,1236 Kč 17 Skladem
97.0 mm
černě práškováno
20.0 mm
60.0 mm
354,3443 Kč - 559,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.6 mm
bez povrchové úpravy
24.0 mm
97.0 mm
73,2619 Kč - 102,5667 Kč 2 Skladem
97.5 mm
černě práškováno
18.0 mm
62.0 mm
328,0968 Kč - 510,3726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
černě práškováno
20.5 mm
100.0 mm
277,2621 Kč - 431,2965 Kč 213 Skladem
120.0 mm
černě práškováno
20.5 mm
100.0 mm
169,0557 Kč - 169,0557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0 mm
pochromováno
14.0 mm
50.0 mm
168,273 Kč - 168,273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0 mm
černě práškováno
14.0 mm
50.0 mm
170,621 Kč - 170,621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.0 mm
černě práškováno
16.0 mm
50.0 mm
Panty HVAC 97.0 mm 60.0 mm zinek tlakově litý černá

10104118

Cenové rozmezí
406,1236 Kč - 290,0883 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Zahloubení montážního otvoru
    Round
  • Způsob montáže
    průchozí
  • Celková délka
    97.0 mm
  • Celková tloušťka
    20.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
Zajišťovací závěs 97.0 mm 78.6 mm polyamid

10143292

Cenové rozmezí
559,013 Kč - 354,3443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Způsob montáže
    závora
  • Celková délka
    78.6 mm
  • Celková tloušťka
    24.0 mm
  • Celková šířka
    97.0 mm
  • Materiál jazýčku
    Zamak ZNAL4CU1
Panty HVAC 97.5 mm 62.0 mm polyamid černá

10096031

Cenové rozmezí
102,5667 Kč - 73,2619 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Zahloubení montážního otvoru
    Round
  • Způsob montáže
    průchozí
  • Celková délka
    97.5 mm
  • Celková tloušťka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    62.0 mm
Panty HVAC 120.0 mm 100.0 mm zinek tlakově litý černá

20126476

Cenové rozmezí
510,3726 Kč - 328,0968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahloubení montážního otvoru
    Round
  • Způsob montáže
    průchozí
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková tloušťka
    20.5 mm
  • Celková šířka
    100.0 mm
Panty HVAC 120.0 mm 100.0 mm zinek tlakově litý černá

20126469

Cenové rozmezí
431,2965 Kč - 277,2621 Kč

Skladové zásoby
213 Skladem
Parametry
  • Zahloubení montážního otvoru
    Round
  • Způsob montáže
    průchozí
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková tloušťka
    20.5 mm
  • Celková šířka
    100.0 mm
Panty HVAC 95.0 mm 50.0 mm pochromováno

20796464

Cenové rozmezí
169,0557 Kč - 169,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahloubení montážního otvoru
    Round
  • Způsob montáže
    upevňovací matice, šrouby
  • Celková délka
    95.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
Panty HVAC 95.0 mm 50.0 mm černě práškováno

20796471

Cenové rozmezí
168,273 Kč - 168,273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahloubení montážního otvoru
    Round
  • Způsob montáže
    upevňovací matice, šrouby
  • Celková délka
    95.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
Panty HVAC 95.0 mm 50.0 mm černě práškováno

20796488

Cenové rozmezí
170,621 Kč - 170,621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahloubení montážního otvoru
    Round
  • Způsob montáže
    upevňovací matice, šrouby
  • Celková délka
    95.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm