Menu Vyhledávání

Panty HVAC 120.0 mm 100.0 mm zinek tlakově litý černá

Tyto panty jsou vhodné pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Používají se také na hladké a vestavěné robustní dveře. Úhel otevření závěsu 180°.
Nové objednací číslo:

20126469

Staré objednací číslo:

80012001E

213 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 431,2965 Kč
20 - 99 308,0689 Kč
100 + 277,2621 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

431,30 Kč

1 x 431,2965 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Zahloubení montážního otvoru Round
Způsob montáže průchozí
Celková délka 120.0 mm
Celková tloušťka 20.5 mm
Celková šířka 100.0 mm
Materiál jazýčku zinek tlakově litý
Povrchová úprava černě práškováno
Typ závěsu HVAC Adjustable Hinge
Materiál západky zinek tlakově litý
Počet montážních otvorů 6
Materiál čepu ocel
Průměr montážního otvoru 6.3 mm
Celní nomenklatura 7907000090
Natočení 180°

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás