This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel, zinek tlakově litý, polyamid Barva: ocel, stříbrná, černá, Chrom Produktová řada: SR4599, SR5506, SR5507
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Povrchová úprava | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5631 Kč - 59,5884 Kč | 50 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20054076 | 46,8895 Kč - 72,9393 Kč | 412 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 20124380 | 63,0853 Kč - 98,1326 Kč | 1216 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 45,0831 Kč - 63,1164 Kč | 1005 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 73,1264 Kč - 113,7521 Kč | 65 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
pochromováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 63,0343 Kč - 88,248 Kč | 94 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 64,3096 Kč - 90,0334 Kč | 20 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
pochromováno
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 57,5664 Kč - 90,0078 Kč | 250 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
práškově lakováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 610,4789 Kč - 610,4789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 516,559 Kč - 516,559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
zinek
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 262,9755 Kč - 262,9755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 216,0156 Kč - 216,0156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 60,5566 Kč - 94,1991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
pochromováno
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 272,3675 Kč - 272,3675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
zinek
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 226,1902 Kč - 226,1902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.362 in
187.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku