20123222
1599621
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 71,9656 Kč |
5 + | 64,7689 Kč |
Tloušťka křídla | 0.157 in |
---|---|
Tloušťka křídla | 4.0 mm |
Průměr montážního otvoru | 6.8 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.268 in |
Celková délka | 2.362 in |
Celková délka | 60.0 mm |
Celková šířka | 60.0 mm |
Celková šířka | 2.362 in |
Barva | černá |
Povrchová úprava | černě práškováno |
Zahrnuje | Spojovací materiál není součástí balení |
Tvar křídla | obdélníkové |
Tvar montážního otvoru | průchozí otvor |
Způsob montáže | Fastener Screw/Bolts |
Provedení | univerzální |
Způsob montáže | Povrchová montáž |
Počet montážních otvorů | 4 |
Materiál čepu | ocel |
Odnímatelnost | Fixed |
Celní nomenklatura | 8302100090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku