Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Produktová řada: SR5506 ,SR5562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Povrchová úprava | Materiál | Tvar křídla | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,4179 Kč - 213,7358 Kč | 770 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
10285084 | 125,2298 Kč - 128,123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
polyamid
|
obdélníkové
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
373,7415 Kč - 441,6933 Kč | 2 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
matný
|
plast
|
obdélníkové
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
251,2109 Kč - 573,7925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
polyamid
|
obdélníkové
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
182,2829 Kč - 343,969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
|
polyamid
|
obdélníkové
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
322,5987 Kč - 660,3221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
161,6311 Kč - 191,0262 Kč | 2 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
matný
|
plast
|
obdélníkové
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
465,8192 Kč - 724,6077 Kč | 7 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
80,4694 Kč - 89,7097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
polyamid
|
obdélníkové
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
373,7415 Kč - 441,6933 Kč | 9 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
matný
|
plast
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
164,8802 Kč - 194,7773 Kč | 10 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
matný
|
plast
|
obdélníkové
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
20121679 | 58,2252 Kč - 81,5152 Kč | 238 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
136,7553 Kč - 191,4575 Kč | 1 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4
|
pozinkováno
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
90,4617 Kč - 100,5131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
pozinkováno
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
85,7738 Kč - 133,4259 Kč | 90 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
64,148 Kč - 71,2757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
pozinkováno
|
Ocel; nerezavějící ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
91,2391 Kč - 271,1916 Kč | 3 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
104,0459 Kč - 222,8814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
bez povrchové úpravy
|
ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 185,4677 Kč - 2 539,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Lesklý
|
ocel nerezavějící
|
obdélníkové
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
122,8888 Kč - 263,2457 Kč | 35 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
elox černý
|
PA GF
|
Čtvercové
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku