Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.
Produktová řada: SR5330
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 250 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 1 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 21 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 3 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 215 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 18 Skladem |
2.992 in
76.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 586 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 21 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 310 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 71 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 273 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 12 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku