Menu Vyhledávání

Panty pružinové – otevírací a zavírací

Skladem

Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet otvorů Způsob montáže Otevřená/zavřená Koupit
170,4161 Kč - 265,0919 Kč 428 Skladem
15.0 mm
80.0 mm
Screw On
  • z/ze 3
Panty vystupující 80.0 mm 110.0 mm zinek tlakově litý zinek tlakově litý

20126049

Cenové rozmezí
265,0919 Kč - 170,4161 Kč

Skladové zásoby
428 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8302100090
  • Tloušťka křídla
    15.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
  • Povrchová úprava
    zinek tlakově litý