Menu Vyhledávání

Panty skryté - k navaření

Skladem

Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.

Produktová řada: SR5545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přesah Celková délka křídla Materiál těla Celková šířka Koupit
108,2007 Kč - 151,481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
32.5 mm
81,252 Kč - 126,3919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
38.0 mm
68,8438 Kč - 107,0901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
22.5 mm
66,2267 Kč - 103,0192 Kč 87 Skladem
60.0 mm
22.5 mm
57,1294 Kč - 88,8681 Kč 375 Skladem
60.0 mm
32.5 mm
81,252 Kč - 126,3919 Kč 63 Skladem
24.0 mm
60.0 mm
ocel
32.5 mm
86,6497 Kč - 121,3096 Kč 61 Skladem
24.0 mm
60.0 mm
ocel
38.0 mm
103,8867 Kč - 145,4414 Kč 3 Skladem
20.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
38.0 mm
127,4698 Kč - 178,4578 Kč 37 Skladem
24.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
32.5 mm
88,6719 Kč - 137,9342 Kč 3 Skladem
24.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
38.0 mm
Panty skryté 20.0 mm 34.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20068844

Cenové rozmezí
151,481 Kč - 108,2007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty skryté 20.0 mm 40.0 mm ocel pozinkovaná

20068875

Cenové rozmezí
126,3919 Kč - 81,252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty skryté M4 36.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

20078423

Cenové rozmezí
107,0901 Kč - 68,8438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    22.5 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty skryté M4 36.0 mm 60.0 mm ocel pozinkovaná

20078430

Cenové rozmezí
103,0192 Kč - 66,2267 Kč

Skladové zásoby
87 Skladem
Parametry
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    22.5 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty skryté 20.0 mm 60.0 mm ocel pozinkovaná

20068851

Cenové rozmezí
88,8681 Kč - 57,1294 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty skryté 24.0 mm 34.0 mm ocel

20124311

Cenové rozmezí
126,3919 Kč - 81,252 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    15.0 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
Panty skryté 24.0 mm 40.0 mm ocel

20124328

Cenové rozmezí
121,3096 Kč - 86,6497 Kč

Skladové zásoby
61 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    15.0 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
Panty skryté 20.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

20124298

Cenové rozmezí
145,4414 Kč - 103,8867 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    15.0 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
Panty skryté 24.0 mm 34.0 mm ocel nerezavějící

20124281

Cenové rozmezí
178,4578 Kč - 127,4698 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    15.0 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
Panty skryté 24.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

20124304

Cenové rozmezí
137,9342 Kč - 88,6719 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    15.0 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm