Menu Vyhledávání

Panty vysaditelné – kovové – odsazené

Skladem

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiál: zinek tlakově litý, ocel, ocel nerezavějící Barva: černá, přírodní, šedá, , Chrom Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Provedení Materiál Celková šířka Koupit
166,9784 Kč - 233,7698 Kč 70 Skladem
64.0 mm
černá
pravé
zinek tlakově litý
17.0 mm
205,8175 Kč - 288,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
levé
ocel nerezavějící
75.0 mm
183,3162 Kč - 183,3162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
levé
ocel
75.0 mm
136,728 Kč - 191,4193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
levé
ocel
75.0 mm
96,6701 Kč - 150,3756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
pravé
ocel
75.0 mm
187,1233 Kč - 291,0809 Kč 20 Skladem
80.0 mm
černá
levé
zinek tlakově litý
70.0 mm
136,1157 Kč - 211,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Chrom
levé
zinek tlakově litý
70.0 mm
148,3538 Kč - 230,7723 Kč 4 Skladem
85.0 mm
černá
pravé
zinek tlakově litý
67.5 mm
173,132 Kč - 242,3849 Kč 5 Skladem
85.0 mm
černá
levé
zinek tlakově litý
67.5 mm
  • z/ze 2
Panty vysaditelné pravé 64.0 mm 17.0 mm zinek tlakově litý

20126407

Cenové rozmezí
233,7698 Kč - 166,9784 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    64.0 mm
  • Celková šířka
    17.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Tloušťka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Panty vysaditelné levé 100.0 mm 75.0 mm ocel nerezavějící

20126490

Cenové rozmezí
288,1446 Kč - 205,8175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost montážního otvoru
    11.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty vysaditelné levé 100.0 mm 75.0 mm ocel

20079635

Cenové rozmezí
183,3162 Kč - 183,3162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Tvar otvoru
    průchozí
Panty vysaditelné levé 100.0 mm 75.0 mm ocel

20079611

Cenové rozmezí
191,4193 Kč - 136,728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Tvar otvoru
    průchozí
Panty vysaditelné pravé 100.0 mm 75.0 mm ocel

20079628

Cenové rozmezí
150,3756 Kč - 96,6701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
  • Tvar otvoru
    průchozí
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 70.0 mm zinek tlakově litý

20064228

Cenové rozmezí
291,0809 Kč - 187,1233 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Tloušťka
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Způsob montáže
    Insert
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 70.0 mm zinek tlakově litý

20064211

Cenové rozmezí
211,7355 Kč - 136,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Tloušťka
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Způsob montáže
    Insert
Panty vysaditelné pravé 85.0 mm 67.5 mm zinek tlakově litý

20063719

Cenové rozmezí
230,7723 Kč - 148,3538 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Povrchová úprava
    Lakováno
  • Způsob montáže
    čep
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 85.0 mm 67.5 mm zinek tlakově litý

20063696

Cenové rozmezí
242,3849 Kč - 173,132 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Povrchová úprava
    Lakováno
  • Způsob montáže
    čep
  • Provedení
    levé