Menu Vyhledávání

Pásky stahovací – uvolnitelné

Skladem

Ploché vázací pásky jsou určeny k prostému stažení elektrických vodičů do svazku. Ploché pásky jsou praktické a efektivní. Tři různá provedení. Pásky mají pružnou konstrukci a mechanismus pro rychlé uvolnění. Jsou vyráběny z přírodního nebo černého polyethylenu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
2,456 Kč - 2,7289 Kč 100 Skladem
160.0 mm
1,5081 Kč - 1,5081 Kč 409 Skladem
99.0 mm
2,456 Kč - 2,7289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
2,456 Kč - 2,7289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
2,456 Kč - 2,7289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
2,456 Kč - 2,7289 Kč 340 Skladem
160.0 mm
2,1687 Kč - 2,1687 Kč 5000 Skladem
150.0 mm
1,7809 Kč - 2,9444 Kč 16800 Skladem
125.0 mm
Pásky stahovací - na kabely 9.0 mm 160.0 mm polyethylen černá

10253496

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • standardní
    HF
Pásky vázací 6.4 mm 99.0 mm polyethylen přírodní

10010716

Cenové rozmezí
1,5081 Kč - 1,5081 Kč

Skladové zásoby
409 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Celková šířka
    6.4 mm
  • standardní
    RMS
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky stahovací - na kabely 9.0 mm 140.0 mm polyethylen černá

10253502

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • standardní
    HF
Pásky stahovací - na kabely 15.0 mm 130.0 mm polyethylen přírodní

10253465

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Typ
    1
  • standardní
    HF
Pásky stahovací - na kabely 9.0 mm 140.0 mm polyethylen přírodní

10253489

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • standardní
    RoHS
Pásky stahovací - na kabely 9.0 mm 160.0 mm polyethylen přírodní

10253472

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • standardní
    HF
Pásky vázací 6.4 mm 150.0 mm polyethylen přírodní

10010730

Cenové rozmezí
2,1687 Kč - 2,1687 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Celková šířka
    6.4 mm
  • standardní
    RMS
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 6.4 mm 125.0 mm polyethylen přírodní

10010723

Cenové rozmezí
2,9444 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
16800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Celková šířka
    6.4 mm
  • standardní
    RMS
  • Celní nomenklatura
    3926909790