Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s příchytkou

Skladem

Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.

Produktová řada: SR1825

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
11,058 Kč - 12,299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
přírodní
55.0 kg
4,9224 Kč - 4,9224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
černá
22.0 mm
1,6175 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
přírodní
22.0 kg
2,2311 Kč - 2,2311 Kč 6000 Skladem
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
přírodní
8.0 kg
5,285 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
přírodní
13.0 kg
25,0025 Kč - 25,0025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
přírodní
22.0 kg
5,9264 Kč - 7,3487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
přírodní
13.0 kg
4,1415 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
přírodní
22.0 kg
4,5319 Kč - 5,5778 Kč 7000 Skladem
4.8 mm
31.8 mm
160.0 mm
přírodní
13.0 kg
2,1475 Kč - 2,3845 Kč 32400 Skladem
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
černá
18.0 kg
1,8546 Kč - 1,8546 Kč 500 Skladem
6.4 mm
43.0 mm
198.0 mm
přírodní
22.0 kg
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
přírodní
6,8049 Kč - 7,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
přírodní
13.0 kg
2,4402 Kč - 2,4402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
36.0 mm
198.0 mm
přírodní
22.0 kg
16,4405 Kč - 16,4405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
přírodní
22.0 kg
8,7292 Kč - 9,6914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
černá
22.0 kg
6,7351 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
černá
22.0 kg
4,9084 Kč - 6,0519 Kč 1000 Skladem
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
přírodní
13.0 kg
5,9264 Kč - 7,3487 Kč 300 Skladem
6.35 mm
31.8 mm
180.7 mm
přírodní
13.0 kg
4,5319 Kč - 5,5778 Kč 15000 Skladem
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
přírodní
13.0 kg
  • z/ze 5
Pásky vázací 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm PA66 přírodní

10247808

Cenové rozmezí
12,299 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    122.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
Pásky vázací 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm polyamid 6.6 černá

10037157

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Způsob montáže
    lamelový dřík
  • Maximální průměr kabelového svazku
    44.5 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 mm
Pásky vázací 173.0 mm 36.0 mm PA66 přírodní

10037126

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    36.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
  • Celková délka
    173.0 mm
Pásky vázací 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm PA66 přírodní

10036877

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.75 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    19.1 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
Pásky vázací 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10036976

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 203.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253731

Cenové rozmezí
25,0025 Kč - 25,0025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Pásky vázací 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10036983

Cenové rozmezí
7,3487 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 203.0 mm 50.0 mm polyamid přírodní

10253748

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
Pásky vázací 14.3 mm 160.0 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10036990

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
Pásky vázací 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm polyamid 6.6 černá

10247952

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
32400 Skladem
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
Pásky vázací 198.0 mm 43.0 mm PA66 přírodní

10037065

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    43.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
  • Celková délka
    198.0 mm
Pásky vázací 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm PA66 přírodní

10036228

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    28.5 mm
  • Celková délka
    118.6 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
Pásky vázací 152.5 mm 37.0 mm polyamid přírodní

10247921

Cenové rozmezí
7,5578 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    5.4 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    37.0 mm
Pásky vázací 198.0 mm 36.0 mm PA66 přírodní

10037072

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    36.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
  • Celková délka
    198.0 mm
Pásky vázací 132.5 mm 30.0 mm polyamid přírodní

10253755

Cenové rozmezí
16,4405 Kč - 16,4405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
Pásky vázací 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA66 černá

10247983

Cenové rozmezí
9,6914 Kč - 8,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm PA66 černá

10247976

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Certifikace
    UL
  • Barva
    černá
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
Pásky vázací 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10037041

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    168.0 mm
Pásky vázací 14.3 mm 180.7 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10037027

Cenové rozmezí
7,3487 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    180.7 mm
Pásky vázací 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10037034

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    6.35 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    31.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    13.0 kg
  • Celková délka
    161.6 mm