Menu Vyhledávání

Podavače desek plošných spojů

Skladem

Podavače desek plošných spojů pomáhají s vkládáním a vyjímáním desek. Zapřením o vodicí lištu nebo rám vysune desku. Zabraňuje nadměrnému namáhání a chrání součástky, obvody a konektory v systémech nosníků pro desky plošných spojů. CBE – zacvaknutí do otvoru 0,109". RCP – dodáváno s pružinovými kolíky pro montáž.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Tloušťka panelu Koupit
55,8572 Kč - 55,8572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
1.6 mm
41,7528 Kč - 41,7528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
1.6 mm
61,8178 Kč - 61,8178 Kč 300 Skladem
27.9 mm
1.6 mm
34,1405 Kč - 56,1811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
1.6 mm
32,8766 Kč - 89,1637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9 mm
1.6 mm
32,0747 Kč - 32,0747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
1.6 mm
5,2281 Kč - 5,2281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
3.2 mm
31,0094 Kč - 37,2285 Kč 500 Skladem
28.6 mm
2.4 mm
37,2285 Kč - 37,2285 Kč 199 Skladem
24.9 mm
2.4 mm
7,5836 Kč - 7,5836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
1.6 mm
4,3088 Kč - 4,3088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
1.6 mm
Podavače karet 38.1 mm 7.9 mm Typ 5 bílá

10316931

Cenové rozmezí
55,8572 Kč - 55,8572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Celková šířka
    7.9 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podavače karet 38.1 mm 8.0 mm Typ 4 bílá

10316924

Cenové rozmezí
41,7528 Kč - 41,7528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podavače karet 27.9 mm 6.4 mm typ 3 bílá

10112489

Cenové rozmezí
61,8178 Kč - 61,8178 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    27.9 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podavače karet 28.6 mm 9.5 mm typ 1 bílá

10316863

Cenové rozmezí
56,1811 Kč - 34,1405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podavače karet 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 bílá

10316948

Cenové rozmezí
89,1637 Kč - 32,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    24.9 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podavače karet 31.8 mm 7.4 mm typ 6 bílá

10427835

Cenové rozmezí
32,0747 Kč - 32,0747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Celková šířka
    7.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Trny instalační 9.5 mm (L) ocel nerezavějící

10319642

Cenové rozmezí
5,2281 Kč - 5,2281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Série
    RRP
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
Podavače karet 28.6 mm 9.5 mm typ 1 bílá

10316894

Cenové rozmezí
37,2285 Kč - 31,0094 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
Podavače karet 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 bílá

10316955

Cenové rozmezí
37,2285 Kč - 37,2285 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Provozní teplota
    -40 - 90 °C
  • Celková délka
    24.9 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
Trny instalační 6.4 mm (L) ocel nerezavějící

10319628

Cenové rozmezí
7,5836 Kč - 7,5836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Série
    RRP
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
Trny instalační 8.0 mm (L) ocel nerezavějící

10319635

Cenové rozmezí
4,3088 Kč - 4,3088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Série
    RRP
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302