Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Kompatibilní typ LED Celková výška Koupit
1,666 Kč - 2,0251 Kč 2311 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
4.8 mm
7,167 Kč - 8,8619 Kč 13000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
15.2 mm
6,7936 Kč - 8,3878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
9.1 mm
3,2172 Kč - 3,2172 Kč 50 Skladem
kulaté
černá
PVC
22.2 mm
2,7002 Kč - 2,7002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
4.8 mm
5,8313 Kč - 7,1814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
5.1 mm
2,8007 Kč - 3,4614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
26,2984 Kč - 36,654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyamid
25.0 mm
3,9785 Kč - 3,9785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
6.4 mm
2,8007 Kč - 3,4614 Kč 100 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
6.5 mm
2,6139 Kč - 2,6139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
4.8 mm
2,8869 Kč - 2,8869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
PVC
6.4 mm
7,1814 Kč - 7,1814 Kč 12600 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
5.6 mm
7,7846 Kč - 7,7846 Kč 1000 Skladem
Čtvercové
černá
PVC
9.5 mm
2,7863 Kč - 3,4614 Kč 1000 Skladem
kulaté
přírodní
polyamid
4.8 mm
2,8007 Kč - 3,4614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
19.1 mm
1,666 Kč - 2,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
3,8205 Kč - 3,8205 Kč 3925 Skladem
plochoovál
černá
PVC
4.8 mm
7,7846 Kč - 7,7846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
PVC
6.4 mm
6,0324 Kč - 6,0324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plochoovál
černá
PVC
15.9 mm
  • z/ze 5
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110140

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 1,666 Kč

Skladové zásoby
2311 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.600 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110614

Cenové rozmezí
8,8619 Kč - 7,167 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    15.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.360 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110539

Cenové rozmezí
8,3878 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    9.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 černá

10110034

Cenové rozmezí
3,2172 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 černá

10110232

Cenové rozmezí
2,7002 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.200 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110454

Cenové rozmezí
7,1814 Kč - 5,8313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110294

Cenové rozmezí
3,4614 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M5 25.0 mm

10368688

Cenové rozmezí
36,654 Kč - 26,2984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Válcové
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10314135

Cenové rozmezí
3,9785 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 6.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110379

Cenové rozmezí
3,4614 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 černá

10110041

Cenové rozmezí
2,6139 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10110249

Cenové rozmezí
2,8869 Kč - 2,8869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Podložky distanční - pro LED diody 0.200 in 0.220 in polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110461

Cenové rozmezí
7,1814 Kč - 7,1814 Kč

Skladové zásoby
12600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
  • Celková výška
    5.6 mm
Podložky distanční - pro LED diody 9.5 mm PVC UL94 V-0 černá

10320983

Cenové rozmezí
7,7846 Kč - 7,7846 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 6.0 mm 4.8 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110355

Cenové rozmezí
3,4614 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110119

Cenové rozmezí
3,4614 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 3.6 mm 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10110188

Cenové rozmezí
2,0251 Kč - 1,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 černá

10314128

Cenové rozmezí
3,8205 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
3925 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.4 mm PVC UL94 V-0 černá

10320976

Cenové rozmezí
7,7846 Kč - 7,7846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Čtvercové
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Podložky distanční - pro LED diody 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 černá

10314104

Cenové rozmezí
6,0324 Kč - 6,0324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    plochoovál
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Celkový průměr
    8.1 mm
  • Celková výška
    15.9 mm