Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Celkový průměr | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 14000 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4402 Kč - 2,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,757 Kč - 1,757 Kč | 1000 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 2,2589 Kč - 2,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,5936 Kč - 2,5936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 3,2909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 700 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 6298 Skladem |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3845 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,0677 Kč - 3,0677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2251 Kč - 6,1914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10109830 | 2,0777 Kč - 2,0777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2,9283 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku