Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody – válcové, metrické

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní typ LED Celkový průměr Celková výška Koupit
1,6733 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
2,8586 Kč - 2,8586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
1,5896 Kč - 2,6354 Kč 300 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
5.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
2,5936 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
19.0 mm
2,1195 Kč - 2,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
11.0 mm
3,1653 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 960 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
8.0 mm
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 14000 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
1,7291 Kč - 1,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
6.0 mm
2,0079 Kč - 3,2909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
2,3147 Kč - 2,3147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
15.0 mm
2,7192 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
3,1096 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
2,51 Kč - 2,51 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
2,5936 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
3,3467 Kč - 3,3467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
27.0 mm
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
10109649 2,4542 Kč - 2,4542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
2,6774 Kč - 2,6774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
  • z/ze 4
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109281

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109434

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109526

Cenové rozmezí
2,6354 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10478189


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109663

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109335

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109755

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109304

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109557

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109533

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109809

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109625

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109410

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109748

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109397

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109892

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109977

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109472

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109649

Cenové rozmezí
2,4542 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109908

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm