Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody – válcové, metrické

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní typ LED Celkový průměr Celková výška Koupit
1,5618 Kč - 1,5618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 175 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
11.0 mm
2,9144 Kč - 2,9144 Kč 280 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
24.0 mm
2,3008 Kč - 2,3008 Kč 1000 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
14.0 mm
2,9702 Kč - 2,9702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1,7291 Kč - 1,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
6.0 mm
2,0498 Kč - 2,0498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
11.0 mm
2,2589 Kč - 2,2589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
14.0 mm
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 10000 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 960 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
8.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
24.0 mm
1,5896 Kč - 1,5896 Kč 24000 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2,5936 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
1,5896 Kč - 1,5896 Kč 800 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
4.0 mm
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 700 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
3,4861 Kč - 3,4861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
29.0 mm
10109830 2,0777 Kč - 2,0777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
2,1195 Kč - 2,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
11.0 mm
2,51 Kč - 2,51 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
2,8586 Kč - 2,8586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
  • z/ze 4
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109779

Cenové rozmezí
1,5618 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109847

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109717

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109366

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109939

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109533

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109588

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109618

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109700

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109304

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109458

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109786

Cenové rozmezí
1,5896 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109892

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109519

Cenové rozmezí
1,5896 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109564

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109991

Cenové rozmezí
3,4861 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109830

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109335

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109397

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109434

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm