Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody – válcové, metrické

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní typ LED Celkový průměr Celková výška Koupit
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
1,5896 Kč - 2,6354 Kč 300 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
5.0 mm
2,3147 Kč - 2,3147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
15.0 mm
2,9702 Kč - 2,9702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
25.0 mm
2,5936 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
19.0 mm
2,1753 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
12.0 mm
2,4402 Kč - 2,4402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
2,5936 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
18.0 mm
3,1933 Kč - 3,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
3,2769 Kč - 3,2769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
28.0 mm
3,1653 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
2,9283 Kč - 2,9283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 1092 Skladem
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
20.0 mm
2,7192 Kč - 2,7192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
1,6594 Kč - 1,6594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3,0399 Kč - 3,0399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
26.0 mm
3,4163 Kč - 3,4163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
28.0 mm
2,5239 Kč - 2,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
2,747 Kč - 2,747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
  • z/ze 4
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109472

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109526

Cenové rozmezí
2,6354 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109625

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109724

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109663

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109342

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109878

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109403

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109953

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109489

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109755

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109441

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109274

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
1092 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109670

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109410

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109793

Cenové rozmezí
1,6594 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109731

Cenové rozmezí
3,0399 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109984

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109885

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109915

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm