Menu Vyhledávání

Podložky distanční – pro LED diody – válcové, metrické

Skladem

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní typ LED Celkový průměr Celková výška Koupit
1,9661 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
9.0 mm
1,7849 Kč - 1,7849 Kč 198 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
7.0 mm
2,6774 Kč - 2,6774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
10109649 2,4542 Kč - 2,4542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 14000 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
3,1096 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
2,3845 Kč - 2,3845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
2,4402 Kč - 2,4402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
16.0 mm
2,0219 Kč - 2,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
3,0677 Kč - 3,0677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
3,2769 Kč - 3,2769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
2,0079 Kč - 3,2909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč 200 Skladem
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
2,3984 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1,3,0 mm
4.8 mm
16.0 mm
1,6733 Kč - 1,6733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
  • z/ze 4
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109311

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109540

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109908

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109762

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10478189


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109649

Cenové rozmezí
2,4542 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109557

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109748

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109373

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109380

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109328

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109465

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10478172


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109960

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109809

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    6.5 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109502

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109632

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1,3,0 mm
  • Celkový průměr
    4.8 mm
Podložky distanční - pro LED diody 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 černá

10109281

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Tvar
    kulaté
  • Kompatibilní typ LED
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový průměr
    5.1 mm