Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Kompatibilní velikosti šroubů Koupit
0,792 Kč - 0,792 Kč 104000 Skladem
přírodní
polyamid
7.0 mm
1.4 mm
1,9104 Kč - 2,6773 Kč 136537 Skladem
přírodní
polyamid
15.0 mm
1.5 mm
0,8215 Kč - 0,8215 Kč 63000 Skladem
červená
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1,1102 Kč - 1,1102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
1,6804 Kč - 2,3555 Kč 658000 Skladem
modrá
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,8366 Kč - 0,8366 Kč 433000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
1.0 mm
0,9063 Kč - 0,9063 Kč 66500 Skladem
přírodní
polyamid
9.0 mm
1.4 mm
10,7003 Kč - 17,3647 Kč 5700 Skladem
černá
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1,0312 Kč - 1,0312 Kč 18012 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
9.0 mm
0.8 mm
1,2498 Kč - 1,4617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
0.5 mm
1,037 Kč - 1,037 Kč 17000 Skladem
červená
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
1,2337 Kč - 1,2337 Kč 65125 Skladem
šedá
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
2,3267 Kč - 2,3267 Kč 51000 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
0.8 mm
0,9063 Kč - 0,9063 Kč 132480 Skladem
přírodní
polyamid
11.5 mm
1.4 mm
10,1114 Kč - 10,1114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
2,6283 Kč - 2,6283 Kč 201765 Skladem
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
2,3698 Kč - 3,3177 Kč 8992 Skladem
modrá
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,982 Kč - 1,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
1.0 mm
0,9594 Kč - 0,9594 Kč 118000 Skladem
přírodní
polyamid
8.0 mm
1.0 mm
1,07 Kč - 1,07 Kč 29000 Skladem
červená
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm polyamid

10041703

Cenové rozmezí
0,792 Kč - 0,792 Kč

Skladové zásoby
104000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm polyamid

10060094

Cenové rozmezí
2,6773 Kč - 1,9104 Kč

Skladové zásoby
136537 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Cenové rozmezí
0,8215 Kč - 0,8215 Kč

Skladové zásoby
63000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Podložky fixační 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Cenové rozmezí
1,1102 Kč - 1,1102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    8.5 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Cenové rozmezí
2,3555 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
658000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10060063

Cenové rozmezí
0,8366 Kč - 0,8366 Kč

Skladové zásoby
433000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm polyamid

10041727

Cenové rozmezí
0,9063 Kč - 0,9063 Kč

Skladové zásoby
66500 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky ploché 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Cenové rozmezí
17,3647 Kč - 10,7003 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky fixační 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280904

Cenové rozmezí
1,0312 Kč - 1,0312 Kč

Skladové zásoby
18012 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280898

Cenové rozmezí
1,4617 Kč - 1,2498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Cenové rozmezí
1,037 Kč - 1,037 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Podložky fixační 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Cenové rozmezí
1,2337 Kč - 1,2337 Kč

Skladové zásoby
65125 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    2.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070734

Cenové rozmezí
2,3267 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
51000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm polyamid

10041734

Cenové rozmezí
0,9063 Kč - 0,9063 Kč

Skladové zásoby
132480 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070796

Cenové rozmezí
10,1114 Kč - 10,1114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.6 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10070833

Cenové rozmezí
2,6283 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
201765 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Podložky fixační 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Cenové rozmezí
3,3177 Kč - 2,3698 Kč

Skladové zásoby
8992 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10280911

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid

10060070

Cenové rozmezí
0,9594 Kč - 0,9594 Kč

Skladové zásoby
118000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Podložky fixační 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Cenové rozmezí
1,07 Kč - 1,07 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66