Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8866 Kč - 2,3292 Kč | 980 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
|
|
||
| 0,6659 Kč - 0,8221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
|
|
||
| 4,1939 Kč - 5,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,8635 Kč - 4,6248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,0395 Kč - 2,456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,3553 Kč - 1,3553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,7152 Kč - 2,3984 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,1169 Kč - 1,1169 Kč | 28700 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 6,0036 Kč - 8,3161 Kč | 13394 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,8384 Kč - 2,2262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,4506 Kč - 1,7378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 3,0018 Kč - 3,5907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 4,0071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,7289 Kč - 3,2603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,5224 Kč - 1,824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 4,3806 Kč - 5,2711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 2,6283 Kč - 4,237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polykarbonát
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 4,2801 Kč - 5,9175 Kč | 5750 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10,7003 Kč - 17,3647 Kč | 6200 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,456 Kč - 4,0215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polykarbonát
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm