Menu Vyhledávání

Podložky fixační

Skladem

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 141
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Kompatibilní velikosti šroubů Koupit
5,1983 Kč - 6,418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,5996 Kč - 0,7402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,6989 Kč - 0,863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
2,3364 Kč - 2,8844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
1,2926 Kč - 1,9382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
4,7585 Kč - 5,8745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,8334 Kč - 1,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,6989 Kč - 0,863 Kč 170 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
1,1895 Kč - 1,4687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,3581 Kč - 0,4423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,3992 Kč - 0,4926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
0,4985 Kč - 0,6154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,8587 Kč - 1,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,8334 Kč - 1,0287 Kč 690 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
10,7003 Kč - 17,3647 Kč 6200 Skladem
přírodní
polyamid
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2,456 Kč - 4,0215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
2,9444 Kč - 4,7972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
3,404 Kč - 5,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
4,2801 Kč - 5,9175 Kč 5750 Skladem
přírodní
polyamid
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,6283 Kč - 4,237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polykarbonát
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • z/ze 8
Podložky fixační 0.375 in 1.500 in 0.062 in polyamid 6.6

10217245

Cenové rozmezí
6,418 Kč - 5,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.344 in 0.500 in 0.032 in polyamid 6.6

10217214

Cenové rozmezí
0,7402 Kč - 0,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.7 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.235 in 0.391 in 0.062 in polyamid 6.6

10217139

Cenové rozmezí
0,863 Kč - 0,6989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6 mm
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.375 in 1.000 in 0.062 in polyamid 6.6

10217085

Cenové rozmezí
2,8844 Kč - 2,3364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.277 in 0.400 in 0.055 in polyamid 6.6

10217153

Cenové rozmezí
1,9382 Kč - 1,2926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7 mm
  • Vnější průměr
    10.2 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.450 in 1.500 in 0.062 in polyamid 6.6

10217238

Cenové rozmezí
5,8745 Kč - 4,7585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.4 mm
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.375 in 0.750 in 0.062 in polyamid 6.6

10217078

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.277 in 0.453 in 0.062 in polyamid 6.6

10217177

Cenové rozmezí
0,863 Kč - 0,6989 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7 mm
  • Vnější průměr
    11.5 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.375 in 0.734 in 0.062 in polyamid 6.6

10217252

Cenové rozmezí
1,4687 Kč - 1,1895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    18.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.198 in 0.328 in 0.032 in polyamid 6.6

10217054

Cenové rozmezí
0,4423 Kč - 0,3581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5 mm
  • Vnější průměr
    8.3 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.115 in 0.203 in 0.062 in polyamid 6.6 přírodní

10217009

Cenové rozmezí
0,4926 Kč - 0,3992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Vnější průměr
    5.2 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.235 in 0.391 in 0.032 in polyamid 6.6

10217092

Cenové rozmezí
0,6154 Kč - 0,4985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6 mm
  • Vnější průměr
    9.9 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.570 in 1.031 in 0.032 in polyamid 6.6

10217320

Cenové rozmezí
1,06 Kč - 0,8587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.5 mm
  • Vnější průměr
    26.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 0.564 in 0.734 in 0.062 in polyamid 6.6

10217313

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
690 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.3 mm
  • Vnější průměr
    18.6 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10117361

Cenové rozmezí
17,3647 Kč - 10,7003 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm polykarbonát

10357491

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky fixační 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357514

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 2,9444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.6 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky fixační 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm polykarbonát

10357521

Cenové rozmezí
5,3142 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid

10114339

Cenové rozmezí
5,9175 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Podložky fixační 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm polykarbonát

10357507

Cenové rozmezí
4,237 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Materiál
    polykarbonát
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát