Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.
Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.
Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.
Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.
Produktová řada: SR1945
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7788 Kč - 0,9615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,8587 Kč - 1,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 3,3143 Kč - 4,0915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 2,5212 Kč - 2,5212 Kč | 600 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 4,2185 Kč - 4,2185 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,2133 Kč - 1,4191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
||
| 6,0036 Kč - 8,3161 Kč | 13394 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,3555 Kč - 2,8294 Kč | 100 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,3553 Kč - 1,3553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,3164 Kč - 1,3164 Kč | 98000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 1,1169 Kč - 1,1169 Kč | 28700 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,7152 Kč - 2,3984 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,3515 Kč - 1,6086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,3875 Kč - 1,3875 Kč | 46000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 2,4416 Kč - 2,93 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 3,5045 Kč - 4,2226 Kč | 250 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,2406 Kč - 2,7002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,4416 Kč - 2,4416 Kč | 4500 Skladem |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 2,8582 Kč - 3,4327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,9533 Kč - 2,3411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku