10356371
17W05252
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3416 Kč |
| 5000 - 9999 | 1,1507 Kč |
| 10000 + | 1,0072 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 10.2 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.402 in |
| Vnější průměr | 13.4 mm |
| Vnější průměr | 0.528 in |
| Tloušťka | 1 mm |
| Tloušťka | 0.039 in |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Normy | REACH, RoHS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku