Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,7352 Kč - 17,7352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,3692 Kč - 2,3692 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,3162 Kč - 10,3162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,6953 Kč - 3,6953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
6,6337 Kč - 6,6337 Kč | 1144 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
9,0436 Kč - 11,0744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10067604 | 2,5723 Kč - 2,5723 Kč | 12700 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
1,8006 Kč - 1,8006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,4215 Kč - 1,4215 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,4504 Kč - 2,4504 Kč | 5462 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,972 Kč - 0,972 Kč | 4600 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10067703 | 1,4757 Kč - 1,4757 Kč | 55000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
1,1494 Kč - 1,1494 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
10068687 | 2,4234 Kč - 2,4234 Kč | 250 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0,8188 Kč - 1,0108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
3,4251 Kč - 4,3999 Kč | 4700 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
6,9045 Kč - 7,3243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10,0454 Kč - 10,3297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,9901 Kč - 2,464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1,2466 Kč - 1,2466 Kč | 2000 Skladem |
černá
|
polyamid
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku